Catalogs
Support System — Weld Plate
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Edelstahl 304 | - | 36,1 mm (1,42 Zoll) Länge | - | View Product |
304-S1-WPM | Edelstahl 304 | - | 36 mm (1,42 Zoll) Länge | - | View Product |
304-S3-WP | 304 Stainless Steel | - | 1.97 in. (50.0 mm) Length | - | View Product |
304-S5-WP | 304 Stainless Steel | - | 2.76 in. (70.1 mm) Length | - | View Product |
304-S6-WP | 304 Stainless Steel | - | 3.46 in. (87.9 mm) Length | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.