Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Bague avant en PTFE pour raccord pour tube Swagelok 1/16 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | PTFE |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 1/16 po |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
2507-403-1 | Super-Duplex-Edelstahl | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
2507-603-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
2507-813-1 | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-1013-1 | Messing | 5/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-103-1 | Messing | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-10M3-1 | Messing | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-1213-1 | Messing | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-12M3-1 | Messing | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-1413-1 | Messing | 7/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-1613-1 | Messing | 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-1813-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-203-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-403-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-4M3-1 | Messing | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-603-1 | Messing | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-6M3-1 | Messing | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
B-813-1 | Messing | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
B-8M3-1 | Messing | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1613-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-423-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-623-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-823-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
S-1213-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
S-1613-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1013-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-103-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M3-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1213-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M3-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1413-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M3-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3203-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M3-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-403-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M3-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-503-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-603-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M3-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-813-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M3-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1613-1 | PTFE | 1 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-203-1 | PTFE | 1/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-303-1 | PTFE | 3/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-403-1 | PTFE | 1/4 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-503-1 | PTFE | 5/16 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-603-1 | PTFE | 3/8 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-813-1 | PTFE | 1/2 Zoll | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.