|
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
Réf. pièce : SS-2-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
GewindestopfenWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Gewindestopfen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-2-P-RS — ステンレス鋼製 パイプ継手、パイプ・プラグ、1/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acier inoxydable 316 |
| Reinigungsverfahren | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 po |
| Typ Verbindung 1 | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.