text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage conique ISO mâle 1/4 po x filetage conique ISO femelle 1/8 po

Referencia #: SS-4-RBT-2RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage conique ISO mâle
Tamaño conexión 2 1/8 po
Tipo de conexión 2 Taraudage conique ISO
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Rectos

El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage conique ISO mâle 1/4 po x filetage conique ISO femelle 1/8 po

Referencia #: SS-4-RBT-2RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
El reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes.

Especificaciones

SS-4-RBT-2RT — Raccord fileté en acier inoxydable, manchon réducteur, filetage conique ISO mâle 1/4 po x filetage conique ISO femelle 1/8 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Filetage conique ISO mâle
Tamaño conexión 2 1/8 po
Tipo de conexión 2 Taraudage conique ISO
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141724
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40172307
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-8-RA-4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8-RB-4 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-12-HRCG-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-12-HRCG-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-12-HRN-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-HRN-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-HRN-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-RA-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-RA-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-RA-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-RB-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-12-RB-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-12-RB-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-16-HRCG-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-16-HRCG-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-HRN-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-HRN-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-RA-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-RA-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-RA-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16-RB-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-RB-4 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-RB-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-16-RB-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-20-RB-16 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-20-RB-8 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-24-RB-12 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-24-RB-16 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-24-RB-8 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-2-HRN-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2-RA-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-32-RB-16 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-32-RB-8 Acero inoxidable 316 2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4-HRCG-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4-HRN-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-RA-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-4-RB-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-HRCG-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-HRN-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-HRN-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-RA-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-RA-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-6-RAT-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-6-RB-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-RB-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6-RBT-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8-HRCG-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-HRCG-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-HRCG-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-HRN-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HRN-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HRN-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-HRNT-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8-RA-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-RA-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-RA-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8-RAT-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-8-RB-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-RB-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-RB-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8-RBT-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-8-RBT-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.