text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima lisa de pfa

Manguera con Ánima Lisa de PFA Swagelok®

La manguera con ánima lisa de PFA Swagelok serie U tiene una superficie fácil de limpiar y cumple las especificaciones de la FDA. Ideal para utilizar en una amplia gama de aplicaciones sanitarias.

Obtenga Ayuda Seleccionando Mangueras

La manguera de PFA serie U es altamente flexible, con ánima lisa de PFA que cumple la normativa 21CFR Parte 177.1550 de la FDA, USP 87, 88 Clase VI y 3-A. Para aplicaciones que requieran disipación estática hay disponibles mangueras con ánima de PFA y relleno de carbono negro.

El ánima lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje, precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.

La manguera serie U tiene un ánima de PFA con un refuerzo de malla de acero inoxidable 302 que se utiliza habitualmente cuando se desea una gran flexibilidad, compatibilidad química y una cubierta exterior lisa. Las capas de manguera se encapsulan entre sí sin adhesivos ni cementos con un proceso patentado que ofrece una gran flexibilidad y una excelente resistencia al colapso.

Hay disponibles longitudes de manguera y conexiones finales personalizadas con otras opciones que incluyen cubiertas y etiquetas para mangueras.

Todo lo que Necesita Saber sobre las Mangueras Industriales

Especificaciones

Materiales Ánima: PFA de ánima lisa
Refuerzo: Malla de acero inoxidable serie 302
Cubierta: Silicona
Collarín: Acero inoxidable serie 300
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/2 a 2 pulg.
Presiones de Servicio Hasta 20,6 Bar (300 psig)
Temperatura de Servicio –53 a 204°C (–65 a 400°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.