text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Шланг Swagelok® с центральной трубкой из PTFE и PFA

Долговечность, высокая гибкость, химическая стойкость, низкая проницаемость и простота очистки шлангов Swagelok из PTFE и PFA делают их оптимальным выбором в широком спектре применений.

См. шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)

Шланги Swagelok из PTFE и PFA выпускаются с гладким каналом, а также в гофрированном и гибридном вариантах для удовлетворения требований заказчика к чистоте, гибкости и проницаемости. Все PTFE и PFA шланги Swagelok проходят опрессовку на соответствие строгим стандартам качества. Отдельные шланги могут иметь центральную трубку, наполненную техническим углеродом для рассеивания статического электричества.

Тефлоновые (PTFE) шланги можно подвергать термообработке или «спеканию» для повышения стойкости к проницаемости, что снижает затраты и риски безопасности, связанные с утечками газа. Мы предлагаем варианты slow-sintered или post-sintered, которые ограничивают утечку газа значительно лучше, чем шланги без спекания. Сопротивление газопроницанию наших post-sintered шлангов является одним из лучших в отрасли.

Гладкий центральный канал и гибкость PFA шлангов Swagelok делают их идеальными для применения в биофармацевтических системах. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает менее ограниченный расход и высокую дренируемость для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.

Нужна помощь с выбором шланга?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Manguera con Ánima de PTFE y de PFA

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Conozca las opciones de manguera con ánima corrugada de PTFE (fluoropolímero) para las aplicaciones en las que se requiere compatibilidad química, flexibilidad y un peso reducido.

Manguera con ánima lisa de PFA

Manguera con ánima lisa de PFA

Más información sobre nuestra manguera con ánima de PFA, cuya ánima lisa y superficie fácil de limpiar la hacen ideal para aplicaciones sanitarias que requieren conformidad con la FDA.

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L

Utilice la manguera con ánima lisa de PTFE con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L cuando la ultra alta pureza sea crítica y la permeabilidad a la atmósfera no sea deseable.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B

La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F

La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S

Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales. 

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie T

Conozca las opciones de manguera con ánima lisa de PTFE (fluoropolímero) y una capa protectora de acero inoxidable 304 trenzado.

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X

La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.