Alle Produkte
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-44M-A-200 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-441 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Kegelförmiger Rohrstutzen SS-44M-A-400 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — T-Stücke
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간