Hoses and Flexible Tubing
Hoses and flexible tubing available with these specifications:
- Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber
- 1/8 to 2 in.
- Fractional and metric end connections
- Custom lengths available
- Optional covers, tagging, and testing
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Thermoplastic Hose — Nylon Hose — Nylonschlauch Serie 7R
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type7R-4 Nylon - - - - 7R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - -
Flexible Tubing — End Connections — Verbinder für Kunststoffrohre
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - -
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FM Series — Flexible Metallschläuche Serie FM
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FM12SL12SL12-18 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8PM8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4PM4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4PM4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4SL4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM4SL4SL4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM4TA4TA4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-24 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-48 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM6SL6PM6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-FM6SL6SL6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM6SL6SL6-36 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8SL8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8SL8-48 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung -
Thermoplastic Hose — End Connections — Verbinder für Thermoplastikschlauch
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-TP12-TA12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - S-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-AS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP4-PM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP4-SL4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP4-TA4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP4-TM6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP6-TA6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP8-AS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar - - SS-TP8-PM8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-TP8-SL8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-TP8-TA8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-TP16-TA16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - -
Thermoplastic Hose — Nylon Hose — Nylonschlauch Serie 8R
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type8R-12 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - -
Flexible Tubing — End Connections — Adapter für gewellte Vakkumschläuche
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304-4-XOA Edelstahl 304 1/4 Zoll XOA-Adapter - - 304-6-XOA Edelstahl 304 3/8 Zoll XOA-Adapter - - -
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FL Series — Flexible Metallschläuche Serie FL
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FL4TA4TA4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL4TA4TA4-24 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL4TA4TA4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL4TA4TA4-48 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL8TA8TA8-12 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL8TA8TA8-24 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FL8TA8TA8-36 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen -
Rubber Hose — End Connections — Endanschlüsse
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - -
Rubber Hose — Rubber Hose, PB Series — Gummischlauch der Serie PB
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypePB-12-250 Buna-N - - - - PB-4-250 Buna-N - - - - PB-6-250 Buna-N - - - - PB-8-250 Buna-N - - - - PB-12 Buna-N - - - - PB-12-BK Buna-N - - - - PB-8-YW Buna-N - - - - PB-12-RD Buna-N - - - - PB-16 Buna-N - - - - PB-4 Buna-N - - - - PB-4-BK Buna-N - - - - PB-4-GR Buna-N - - - - PB-4-RD Buna-N - - - - PB-6 Buna-N - - - - PB-6-BK Buna-N - - - - PB-6-GR Buna-N - - - - PB-6-RD Buna-N - - - - PB-6-YW Buna-N - - - - PB-8 Buna-N - - - - PB-8-BK Buna-N - - - - PB-8-GR Buna-N - - - - PB-8-RD Buna-N - - - - PB-12-GY Buna-N - - - - K-PB-16-RD Buna-N - - - - PB-4-GY Buna-N - - - - PB-8-GY Buna-N - - - - -
Spare Parts and Accessories — Groove Cutters — Kerbenschneider
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-GC-2 - - - - - MS-GC-4 - - - - - MS-GC-6 - - - - - MS-GC-8 - - - - - -
Spare Parts and Accessories — Hose Clamps — Schlauchschelle
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-HCC-12 - - - - - MS-HCC-6 - - - - - MS-HCC-8 - - - - - -
Spare Parts and Accessories — Hose Cutters — Schlauchschneider
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-HC-SC-1A - - - - - MS-HC-SC-A - - - - - -
Flexible Tubing — PFA Flexible Tubing — Flexible PFA-Rohre
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypePFA-T10M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T12-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T2-030-500 PFA➄ - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T2-030-100 PFA➄ - - - - PFA-T4-047-100 PFA➄ - - - - PFA-T4-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA➄ - - - - PFA-T6M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T8-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T8-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA➄ - - - - -
Flexible Tubing — Vinyl Tubing, LT Series — Vinyl-Schlauch der Serie LT
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeLT-2-4 Vinyl - - - - LT-3-5 Vinyl - - - - LT-4-10V Vinyl - - - - LT-4-6 Vinyl - - - - LT-6-8 Vinyl - - - - LT-8-10 Vinyl - - - - -
PTFE and PFA Core Hose — PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series — PTFE Schlauch Serie T
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12BHT-24 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-12 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-120 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-18 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-48 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-6 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-60 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-72 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-12 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-18 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-24 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-36 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-48 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-60 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-6BHT-72 PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-12 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-120 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-18 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-24 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-36 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-48 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-60 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8BHT-72 PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 12 mm Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-36 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-12BHT-48 PTFE 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-24 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4BHT-36 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen
Product Availability by Store Location
Hours