Ultra-Torr 진공 피팅 — 수나사 코넥터
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-2-UT-1-2BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-2BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-UT-1-4BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-UT-1-4BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll NPT Außengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간