VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 캡 및 플러그
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-12-VCR-P Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-P Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-P Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-SP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen - - SS-8-VCR-P Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-12-VCR-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-CP Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간