text.skipToContent text.skipToNavigation
チューブ・ベンダー

スウェージロックのチューブ・ベンダー

Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。

すべてのチューブ・ベンダーを見る

Swagelok 튜브 벤더는 기능적 시스템 설계에 핵심적인 정확한 고품질 튜브 벤딩을 실현하는 데 필수적입니다. 이 벤더는 벤딩 도중 주름과 손상을 최소화함으로써 튜빙의 무결성을 보장하도록 설계되었습니다. Swagelok은 다음과 같이 여러 요구 조건에 적합한 다양한 튜브 벤더를 제공합니다.

  • 전동 벤더: 외경(OD) 1~2인치 및 25~50 mm 튜빙의 자동 벤딩.
  • 벤치탑 벤더: 외경(OD) 1/4~1 1/4인치 및 6~30 mm 튜빙에 적합한 경량 알루미늄 구조.
  • 수동 튜브 벤더: 외경(OD) 1/8~1/2인치 및 3~12 mm 튜빙에 대응하는 벤딩 힘과 튜브 난형도를 줄여주는 휴대성이 뛰어난 롤 다이.

이 다기능 공구는 시스템 성능과 수명을 높여주는 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로, 계장, 공정, 제어 시스템을 포함한 다양한 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.

튜빙 전문가에게 문의

Kategorien für Rohrbieger

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen

Elektrische Rohrbiegevorrichtungen mit elektrischer Steuerung zum automatischen Biegen von Rohren – für eine effiziente und zuverlässige Rohrmontage.

Hand-Rohrbiegevorrichtung

Hand-Rohrbiegevorrichtung

Die manuellen Rohrbiegevorrichtungen sind für Rohrleitungen mit vielen unterschiedlichen Durchmessern geeignet.

Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung

Rohrbiegewerkzeuge für die Werkbankaufstellung weisen eine leichte Aluminiumkonstruktion auf und sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich.

튜브 벤더 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

ハンド・チューブ・ベンダーの動画を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
流体システムに関する基本セミナー

スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.