Ventilblöcke — 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Ventilblöcke — 2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 2 Ventile, Kugelspindel
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-V2BF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2BF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V2BF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2BFS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-V2NBM8-F8-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V2NBM8-F8-G-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간