text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventile

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
  • –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
  • Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
  • 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Filtrer par :
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Il n’y a actuellement aucun produit disponible.
Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.