text.skipToContent text.skipToNavigation
PRV Series Proportional Safety-Relief Valves

Swagelok® Proportional Safety Relief Valves

PRV series proportional safety relief valves provide over-pressure protection with PED certification.

Connect to Learn More

PRV series proportional safety relief valves are available in five set spring pressure ranges and are factory-set, tested, locked, and tagged to ensure the desired setting. They open gradually as the pressure increases above the set pressure and close when system pressure falls below the set pressure.

In addition, PRV series relief valves are:

  • Certified to PED 2014/68/EU Category IV
  • CE-marked in accordance with the PED as a safety valve according to ISO-4126-1

Optional end connection adapters provide flexibility for installation in a variety of system setups.

Specifications

Working Pressures up to 6000 psig (413 bar)
Set Pressure 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar)
Seal Materials Fluorocarbon FKM and nitrile

Request Product Specifications

Proportional Safety Relief Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

スウェージロックのトレーニングおよびセミナー
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.