text.skipToContent text.skipToNavigation
Перепускные клапаны среднего давления серии RV

Предохранительные клапаны Swagelok® среднего давления

Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV могут использоваться до 20 000 psig (1378 бар), защищая работников и обеспечивая надлежащие условия технологического процесса.

Узнать больше

Пропорциональные перепускные клапаны среднего давления серии RV обеспечивают возможность работы при заданном или регулируемом давлении, обеспечивая легкую регулировку уставки давления с внешней стороны и широкий диапазон значений заданного давления для соответствия требованиям систем.

  • Предохранительные клапаны с заданным давлением предлагаются в диапазоне от 1000 до 20 000 psig (68,9–1378 бар ман) с шагом 100 psig (6,9 бар ман). Стопорная гайка фиксирует регулировочный винт в требуемом положении что позволяет регулировать установку давления.
  • Предохранительные клапаны с регулируемым давлением предлагаются с 2 диапазонами пружин на выбор: 1000–10 000 psig (68,9–689 бар ман) и 10 000–20 000 psig (689–1378 бар ман)

Технические характеристики

Материал корпусаНержавеющая сталь 316
Рабочее давление до 20 000 psig (1378 бар ман)
Установка давления От 1000 до 20 000 psig (от 68,9 до 1378 бар ман)
Эксплуатация Работа при заданном или регулируемом давлении
Температура до 250°F (121°C)
Торцевые соединения С конусом и резьбой (3/8 и 9/16 дюйма, вход), трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK (3/8, 1/2 и 9/16 дюйма, вход), внутренняя резьба NPT (3/4 дюйма, выход)

Узнайте больше о том, как перепускной клапан серии RV может повысить безопасность и надежность вашей газовой или жидкостной системы среднего давления.

Спросите совета у эксперта

Каталоги перепускных клапанов среднего давления серии RV

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Swagelok FKシリーズ継手
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ

AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.