text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima lisa de ptfe serie f

Manguera con ánima Lisa de PTFE Swagelok®, Serie F

La serie F es una manguera con ánima lisa de PTFE no metálica muy utilizada cuando se requiere flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.

Solicite más Información

La serie F es una manguera con ánima de PTFE no metálica con una malla de fibra unida al ánima mediante un proceso patentado resistente al retorcimiento. Esta manguera se utiliza habitualmente cuando se desea flexibilidad, compatibilidad química y una malla no conductora.

Un rango de tamaños desde 1/4 a 3/4 de pulgada, presiones de servicio desde vacío hasta 55,1 bar (800 psig) y una variedad de conexiones finales permiten a la manguera serie F satisfacer las necesidades de un amplio rango de sistemas. Hay disponible un ánima opcional de PTFE rellena de carbono negro para las aplicaciones que requieren disipación estática. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como cubiertas de manguera y etiquetas.

Todas las mangueras Swagelok serie F se someten a prueba de presión con agua a temperatura ambiente durante 30 segundos con un requisito de fuga no detectable. Las pruebas se realizan a 34,4 bar (500 psig) o 15,5 bar (225 psig) si la conexión final tiene una presión de servicio inferior a 34,4 bar (500 psig).

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE
Refuerzo: malla de fibra
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 a 3/4 pulg.
Presiones de Servicio Vacío hasta 55,1 bar (800 psig)
Temperatura de Servicio –53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok; adaptadores a tubo Swagelok; roscas hembra, NPT con unión JIC (AN) 37°; roscas macho NPT con unión JIC (AN) 37°; bridas sanitarias Kwik-Clamp; codos sanitarios 90 Kwik-Clamp°; codos sanitarios 45 Kwik-Clamp°; soldaduras de tubo a tope; tuercas locas hembra SAE 37° (JIC); conectores machihembrados hembra; conectores machihembrados macho; extensiones de tubo recocido; VCO hembra® accesorios de cierre frontal con junta tórica; VCR hembra® accesorios de cierre frontal con junta plana metálica; abrazaderas sanitarias serie TS; roscas macho, ISO/BSP cónicas (ISO 7); roscas macho ISO/BSP paralelas con cono macho de 60° (ISO 228); roscas hembra para tubería, ISO/BSP cónicas (ISO 7); roscas hembra ISO/BSP paralelas (ISO 228); tuercas locas hembra ISO/BSP paralelas con cono de 30°; tuercas locas hembra ISO/BSP paralelas con cono de 60°; abrazaderas sanitarias tipo JIS(A)/ISO 2852; brida para vacío ISO-KF; sanitaria DIN 11864-3 serie A, forma A, férula de sujeción con ranura; hembra DIN 11851 con tuerca; brida de junta solapada ASME clase 150; brida de junta solapada JIS 10K; brida de junta solapada DIN PN10; sanitaria I-line macho; sanitaria I-line hembra; sanitaria (DIN 32676); y sanitaria (ISO 2852).

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

Wartung von industriellen Schläuchen
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。 今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用のホース補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回はさまざまな流体システムの用途に適した補強材のタイプについて紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.