Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)
Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.
Показать все трубные обжимные фитинги среднего давленияВремя установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.
Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.
Medium-Pressure Tube Fitting Categories

Bulkheads
Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel partition.

Caps and Plugs
Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.

Female Connectors
Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.

Male Connectors
Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.

Spare Parts and Accessories
Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.

Unions
Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.
Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления
Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.

Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас

agi industries
Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.

Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.

Проект: Оператор морского нефтяного месторождения
Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.

Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде
Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.

Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
Von der Auslegung über die Inbetriebnahme bis zum täglichen Betrieb und der Wartung—die Senkung der Gesamtlebenszykluskosten spielt in jeder einzelnen Phase eine wesentliche Rolle. Bei ordnungsgemäßer Installation können die Rohrverschraubungen der Serie FK dazu beitragen, Wartungskosten zu verringern, die Systemleistung zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Durch ihre leckagereduzierende Auslegung tragen diese Verschraubungen auch zur Eindämmung von Umweltbelastungen bei und erhöhen durch effektiven Korrosionsschutz die Gesamtsicherheit Ihrer Systeme.