Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、11.5 Cv、1/2 インチ・サイズ NPTめねじ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Vástagos
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 316 ステンレス鋼 |
Proceso de Limpieza | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
Tamaño conexión 1 | 1/2 インチ |
Tipo de conexión 1 | NPTめねじ |
Cv Máximo | 11.5 - ボディとの接続時 |
Lubricante | コンポーネントに潤滑剤の塗布なし |
Material de la junta tórica | フルオロカーボンFKM |
Rango de presión acoplado a máx. temp. | 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃ |
Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃ |
Serie | QF8 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF4-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
SS-QF8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.