|
Заднее обжимное кольцо из PTFE для трубного обжимного фитинга Swagelok 6 мм
Код изделия: T-6M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
バック・フェルールバック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。 Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
Заднее обжимное кольцо из PTFE для трубного обжимного фитинга Swagelok 6 мм
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
バック・フェルール
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
T-6M4-1 — Заднее обжимное кольцо из PTFE для трубного обжимного фитинга Swagelok 6 мм
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| ボディ材質 | PTFE |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 6 mm |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
