text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand Tube Bender, 12 mm Tube OD, 38 mm Bend Radius

型番: MS-HTB-12M

仕様

属性
Bend Radius 38 mm Bend Radius
Tube OD 12 mm
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21044002
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 40183101
Hand Tube Bender

Swagelok hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Hand Tube Bender, 12 mm Tube OD, 38 mm Bend Radius

型番: MS-HTB-12M
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Hand Tube Bender
Swagelok hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings.

仕様

MS-HTB-12M — Hand Tube Bender, 12 mm Tube OD, 38 mm Bend Radius

属性
Bend Radius 38 mm Bend Radius
Tube OD 12 mm
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21044002
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-2 - 1/8 in. - 9/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-4T - 1/4 in. - 9/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-5 - 5/16 in. - 15/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius 製品を見る
MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。