text.skipToContent text.skipToNavigation

ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ外径サイズ:1/8 インチ × 曲げ半径:9/16インチ

Referencia #: MS-HTB-2

Especificaciones

Atributo Valor
Radio de curvatura Radio de curvatura de 9/16 pulg.
Ø ext. del tubo 1/8 pulg.
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21040100
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 27112501
Dobladora de tubo manual

Doble el tubo eficientemente y haga cualquier trazado con las dobladoras de tubo manuales Swagelok

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ外径サイズ:1/8 インチ × 曲げ半径:9/16インチ

Referencia #: MS-HTB-2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Dobladora de tubo manual
Doble el tubo eficientemente y haga cualquier trazado con las dobladoras de tubo manuales Swagelok

Especificaciones

MS-HTB-2 — ハンド・チューブ・ベンダー、チューブ外径サイズ:1/8 インチ × 曲げ半径:9/16インチ

Atributo Valor
Radio de curvatura Radio de curvatura de 9/16 pulg.
Ø ext. del tubo 1/8 pulg.
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21040100
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 27112501
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius Ver producto
MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm Bend Radius Ver producto
MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius Ver producto
MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius Ver producto
MS-HTB-4T - 1/4 in. - 9/16 in. Bend Radius Ver producto
MS-HTB-5 - 5/16 in. - 15/16 in. Bend Radius Ver producto
MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius Ver producto
MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius Ver producto
MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius Ver producto
MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.