text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,2

Part #: B-QC4-B-2PM

Specifications

Attribute Value
Air Inclusion 0,3 cm3
Body Material Messing
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 Zoll
Connection 1 Type NPT Außengewinde
CV Maximum 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Pressure Rating Coupled at Room Temp 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Series QC4
Spillage 0,3 cm3
Testing 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bodies

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Messing, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,2

Part #: B-QC4-B-2PM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

B-QC4-B-2PM — Schnellkupplungskörper, Messing, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,2

Attribute Value
Air Inclusion 0,3 cm3
Body Material Messing
Cleaning Process Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 Zoll
Connection 1 Type NPT Außengewinde
CV Maximum 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricant Dow Corning 111
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
Pressure Rating Coupled at Room Temp 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Pressure Rating Uncoupled at Room Temp 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Series QC4
Spillage 0,3 cm3
Testing 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - View Product
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - View Product
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - View Product
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - View Product
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - View Product
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - View Product
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - View Product
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - View Product
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - View Product
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - View Product
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - View Product
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - View Product
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.