|
316L VAR UHP Inline Gas Filter, 3 in. (76.2 mm), 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, 30 L/m
型番: SS-SCF3-VR4-P-30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Inline Gas FiltersRemove particulate contaminants with Swagelok filters in demanding gas or liquid applications where purity is a requirement, and space is limited. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
Inline Gas Filters
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
仕様
SS-SCF3-VR4-P-30 — 316L VAR UHP Inline Gas Filter, 3 in. (76.2 mm), 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, 30 L/m
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Body Material | 316L VAR |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR |
| Maximum Flow Rate | 30 std L/m |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 122°F (50°C) |
| eClass (4.1) | 37110200 |
| eClass (5.1.4) | 36102090 |
| eClass (6.0) | 36102000 |
| eClass (6.1) | 36102000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40161516 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161516 |
| UNSPSC (13.0601) | 40161516 |
| UNSPSC (15.1) | 40161516 |
| UNSPSC (17.1001) | 40161516 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-SCF3-VR4-P-225 | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| SS-SCF3-VR8-P-225 | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
| SS-SCF3-VR8-P-600 | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
