|
Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/4 pulg. tubo, Extensión de 10,4 mm (0,41 pulg.)
Referencia #: SS-8-VCR-3-4MTW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ManguitosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/4 pulg. tubo, Extensión de 10,4 mm (0,41 pulg.)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Especificaciones
SS-8-VCR-3-4MTW — Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/4 pulg. tubo, Extensión de 10,4 mm (0,41 pulg.)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura a tope |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-10-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 5/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-12-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-12MTW | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-12TA | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | Ver producto |
| SS-16-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-16-VCR-3-16MTW | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-1-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/16 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-2-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-2MTW | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-2TA | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-2MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-2TSW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-6MTA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | Ver producto |
| SS-6-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCR-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-4TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-6MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-6TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-8MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Male Weld | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-8TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
