text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR High Flow VCR Fitting, TBW Gland, 1/4 in. HVCR x 3/8 x 0.035 in. TBW, 1.12 in. (28.4 mm) Ext, SC-01 Cleaned

型番: 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316L VAR
洗浄プロセス Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
コネクション2 サイズ 3/8 Zoll
コネクション2 タイプ Rohrstumpfschweißenden
特徴 Für Anwendungen mit hohem Durchfluss, elektropoliert
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
グランド

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

316L VAR High Flow VCR Fitting, TBW Gland, 1/4 in. HVCR x 3/8 x 0.035 in. TBW, 1.12 in. (28.4 mm) Ext, SC-01 Cleaned

型番: 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

グランド
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

仕様

6LV-4-HVCR-3-1.31SRP — 316L VAR High Flow VCR Fitting, TBW Gland, 1/4 in. HVCR x 3/8 x 0.035 in. TBW, 1.12 in. (28.4 mm) Ext, SC-01 Cleaned

属性
ボディ材質 Edelstahl 316L VAR
洗浄プロセス Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss
コネクション2 サイズ 3/8 Zoll
コネクション2 タイプ Rohrstumpfschweißenden
特徴 Für Anwendungen mit hohem Durchfluss, elektropoliert
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-4-VCR-3-4TB2P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-4-VCR-3-4TB7P 316L VIM VAR 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-8-VCR-3-8TB3P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LVV-8-VCR-3-8TB7P 316L VIM VAR 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-10-VCR-3 316 Stainless Steel 5/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 5/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-12-VCR-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-12-VCR-3-12MTW 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-12-VCR-3-12TA 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 3/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る
SS-16-VCR-3 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-16-VCR-3-16MTW 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1 in. Male Weld 製品を見る
SS-1-VCR-3 316 Stainless Steel 1/16 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/16 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-2-VCR-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-2-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 製品を見る
SS-2-VCR-3-2TA 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-2-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/8 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る
SS-4-VCR-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-2MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Male Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-2TSW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-4-VCR-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4-VCR-3-6MTA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-4-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る
SS-6-VCR-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-4TSW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-6MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Male Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8-VCR-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld 製品を見る
SS-8-VCR-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-8-VCR-3-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。