|
Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 12 mm
Part #: SS-12M3-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Передние обжимные кольцаПереднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 12 mm
Log in or Register to view price
Catalogs
Передние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-12M3-1 — Bague avant en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 12 mm
| Attribute | Value |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 스테인리스강 |
| Процедура очистки | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Размер соединения 1 | 12mm |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
