|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с вставным трубным соединением под приварку, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – вставное трубное соединение 1/4 дюйма под приварку
부품 번호: SS-600-2-4W
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
90°エルボー型90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с вставным трубным соединением под приварку, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – вставное трубное соединение 1/4 дюйма под приварку
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
90°エルボー型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-600-2-4W — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, угольник с вставным трубным соединением под приварку, наруж. диам. трубки 3/8 дюйма – вставное трубное соединение 1/4 дюйма под приварку
| 속성 | 값 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 스테인리스강 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 3/8인치 |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® 튜브 피팅 |
| コネクション2 サイズ | 1/4인치 |
| コネクション2 タイプ | Male 파이프 용접 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-1010-2-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-10M0-2-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-10M0-2-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-10M0-2-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-1210-2-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-12M0-2-8 | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-1410-2-12 | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-200-2-2 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-200-2-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-300-2-2 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-3M0-2-2RT | Латунь | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-400-2-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-400-2-2RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-400-2-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-400-2-4RT | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| B-400-2-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-400-2-8 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-400-5-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-500-2-4 | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-2 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-2-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-6RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-2-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-8RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-6M0-2-2RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-6M0-2-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-2-4RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-810-2-12 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-4 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-6RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-810-2-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-8RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-2-2RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-2-4RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| M-400-2-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-600-2-4 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-810-2-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-1210-2-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-1610-2-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-2-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-2-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-2-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| S-600-2-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-2-4 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-2-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-2-6ST | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| S-600-2-8 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-2-6 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-2-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-2-8ST | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-100-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-2-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1010-2-12 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-2-6 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-2-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6PR | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12PR | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-1210-2-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8PR | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-12RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8PR | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-15M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-15M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1610-2-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-2-12PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16PR | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16W | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2000-2-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-2-20ST | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 5/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-200-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-200-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-20M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-2400-2-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-2400-2-24ST | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1 7/8-12인치 | SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-25M0-2-12 | 316 스테인리스강 | 25 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-2-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-300-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-2PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-2W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-400-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-400-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-500-2-2 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-500-2-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-4PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-6PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-6PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-8PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
