|
스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 스웨즈락 튜브 피팅 코넥터, 1/2인치 VCO 피팅 x 3/8인치 튜브 OD
Referencia #: SS-8-VCO-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
직선형스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 스웨즈락 튜브 피팅 코넥터, 1/2인치 VCO 피팅 x 3/8인치 튜브 OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
직선형
1/8 ~ 1 in. 크기; 316 또는 316L 스텐레스강; 튜브, NPT, SAE 나사 및 용접 연결
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-8-VCO-6-600 — 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 스웨즈락 튜브 피팅 코넥터, 1/2인치 VCO 피팅 x 3/8인치 튜브 OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 3/8인치 |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 윤활제 | 다우 코닝 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-16-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 튜브 소켓 용접 | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 블라인드(구멍 없음) 몸체 | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCO® O-링 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
