|
ANSI-Flanschadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Flanschgröße 1 Zoll, Druckstufe 300 lbs.
Код изделия: SS-810-F16-300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ストレート型フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。 Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ANSI-Flanschadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Flanschgröße 1 Zoll, Druckstufe 300 lbs.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
ストレート型
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Технические характеристики
SS-810-F16-300 — ANSI-Flanschadapter, Edelstahl, 1/2 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Flanschgröße 1 Zoll, Druckstufe 300 lbs.
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | NPS 1 インチ |
| コネクション2 タイプ | ANSIフランジ、クラス 300 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142404 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40173103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
| SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F32-300 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-12M0-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
| SS-1610-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Просмотр изделия |
| SS-600-F8-300 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
| SS-810-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
| SS-810-F8-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 600 | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
