|
316ステンレス鋼製 バック・フェルール(28 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
Referencia #: SS-28M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férula TraserasLa férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
316ステンレス鋼製 バック・フェルール(28 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férula Traseras
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-28M4-1 — 316ステンレス鋼製 バック・フェルール(28 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 28 mm |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
