Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки Swagelok®
Игольчатые клапаны обеспечивают надежный контроль расхода в ряде областей применения благодаря использованию разнообразных конструкций штока, конфигураций движения потока, материалов изготовления и торцевых соединений, а также конструкций с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, и с соединяющей крышкой. Клапаны тонкой регулировки позволяют осуществлять тонкую регулировку для точного контроля расхода в системах с низким и высоким давлением, а также с низким, средним и высоким расходом.
View Needle and Metering ValvesSwagelok needle valves are available in a variety of configurations to allow users to find options that suit their performance needs and system designs. These needle valves provide reliable operation from basic, low-pressure instrumentation applications to corrosive, high-temperature, high-pressure applications. Swagelok needle valves are available with flow coefficients ranging from 0.12 to 2.4. They are also available with low emissions (Low-E) certification per API 624.
Swagelok metering valves are also available in a variety of configurations, are suitable for low- and high-pressure use, and can deliver accurate flow rate control in analytical, instrumentation, and research applications. They provide fine adjustments in applications demanding precise levels of flow, delivering flow coefficients from 0.004 to 0.16. Various handle options for metering valves allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in low-pressure applications.
Nadel- und Dosierventile — Kategorien

Dosierventile, Serien S, M und 31
Swagelok®-Dosierventile in gerader und Winkelausführung, aus Edelstahl 316 und Messing, mit vielen unterschiedlichen Endanschlussarten und Griffvarianten.

Ersatzteile und Zubehör
Entdecken Sie Ersatz- und Zubehörteile für Nadel- und Dosierventile – Ventilsicherungen, Berstscheiben, Griffe und vieles mehr.

Hochdruck-Nadelventile, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Sno-Trik-Nadelventile sind für Hochdruckanwendungen bis 3.100 bar (45.000 psig) geeignet und mit einer Testbohrung für die Leckageerkennung ausgestattet.

Kipphebelventile
Kompakte Kipphebelventile aus Edelstahl oder Messing, mit manueller oder pneumatischer Betätigung sowie gerader und Winkelausführung.

Kompakte Manometerventile
Ausgelegt für eine schnelle Installation, zuverlässige Dichtheit und hohe Haltbarkeit, um die Sicherheit in industriellen Anwendungen zu erhöhen.

Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals
Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals bieten eine kontrollierte Absperrung und schützen Messgeräte vor hydraulischen sowie Druckstößen.

Nadelausblasventil, Serie 6DB
Ausblasventile aus Edelstahl 316 mit Überwurfmutter und Grafoil®-Packung für eine hohe Sicherheit und Leistungsfähigkeit selbst bei hohen Temperaturen.

Nadelventile für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)
Regulier- und Absperrventile für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit Edelstahlspindel und Packungsschraube für Anpassungen in geöffneter Position.

Nadelventile für allgemeinen Einsatz, Serien GU und F10
Zur Absperrung von Systemmedien in allgemeinen Anwendungen. Die nicht rotierende Nadel aus Edelstahl bietet eine leckagefreie Abdichtung und lange Lebensdauer.

Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT
Nadelventile der Serie NVT mit nicht rotierender Spindel in gerader und Winkelausführung für Drücke bis 4134 bar (60.000 psig).

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals, Serie 1, 18, 20, 26 und D
Mit dem federbelasteten Packungssystem und der kompakten Ausführung bieten die Ventile eine optimale Leistung bis 413 bar (6.000 psig) und 315 °C (600 °F).

Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)
Absperrventile mit geradem Durchgang sind mit einer nicht rotierenden Spindelspitze ausgestattet – für maximalen Durchfluss und eine einfache Reinigung.
Каталоги игольчатых клапанов и клапанов тонкой регулировки
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
OG, 1G 및 92 시리즈 수동 및 공기작동식 모델 직선형, 직각형 및 교차형 몸체 316 SS 및 황동 몸체 재질
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
N 시리즈 및 HN 시리즈; 최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); PTFE 패킹 사용시 온도 범위 –53 ~ 232°C (–65 ~ 450°F); Grafoil® 패킹 사용시 최대 648°C (1200°F); 316 스텐레스강, 400, 20, 600 및 C-276 합금, 티타늄 재질
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Features: High-purity PFA material; Working pressures up to 180 psig (12.4 bar); Temperatures up to 300°F (148°C); 1/4, 3/8, and 1/2 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections
4P 및 5P 시리즈; 세정을 위한 작은 봉을 넣을 수 있는 직통 오리피스 사용으로 유량 최대화; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 패킹이 나사 아래에 위치; 시트 및 스템 팁을 교체할 수 있도록 설계
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Features: Pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PEEK stem tip; Stainless steel, brass, and alloy 400 materials
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы
Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Válvulas de Aguja
Las válvulas de aguja Swagelok están disponibles en configuraciones para servicio general, con bonete integral, bonete roscado, cuerpo forjado, de palanca, con bonete de unión para servicio crítico, de purga para instrumentación, compactas para manómetros, con vástago no giratorio y de macho cónico, con presiones de servicio de hasta 3100 bar (45 000 psig). Los pasos de caudal son rectos, en ángulo y en cruz, con opciones de actuación manuales y neumáticas.
Válvulas de Regulación
Las válvulas de regulación Swagelok ofrecen un control preciso del caudal en aplicaciones de bajo, medio y alto caudal. Los pasos de caudal son rectos, en ángulo, en cruz y dobles, con presiones hasta 344 bar (5000 psig). Las opciones de mandos moleteados, redondos, vernier, ranurados y de par ajustable permiten realizar ajustes de caudal repetitivos, mejorar el control para ajustar caudales o ajustar el caudal con un destornillador en sus aplicaciones de baja presión.