text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Bola para Proceso

Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta Swagelok®

Las válvulas de bola y de macho cilíndrico Swagelok ofrecen una solución integral de cierre de fluidos para prácticamente cualquier industria.

Válvulas de Bola | Válvulas de cierre fiables que pueden seleccionarse y configurarse para sus aplicaciones
Válvulas de Macho Cilíndrico | Una solución de cierre económica y fiable con un bajo par de actuación.

Vea Todas las Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico

Las válvulas de bola Swagelok pueden evitar las emisiones incontroladas y las fugas, y pueden utilizarse en un amplio rango de aplicaciones. Han sido diseñadas para un cierre repetitivo y sin fugas, tienen un bajo coste total de propiedad y entre ellas se incluyen las configuraciones de gran caudal, para instrumentación de una pieza, para proceso de tres piezas, tipo trunnion y para servicio general.

Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta Swagelok para instrumentación son una alternativa económica y fiable a las válvulas de bola. El diseño sencillo y compacto ofrece gran caudal y cierre consistente y están disponibles en diversos materiales, como acero inoxidable, latón y PFA ligero.

¿Necesita ayuda para elegir la válvula de bola o de macho cilíndrico más adecuada?

Ver Nuestros Vídeos de Válvulas

球阀和旋塞阀类别

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一件式仪表球阀,40G 和 40 系列

一体式仪表球阀是高压应用的理想选择。可靠、耐用、各种执行机构选购件、流道和手柄。

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列

耳轴球阀采用最大流量设计,操作扭矩低、2 通或 3 通流道模式、高达 10,000 psig 的工作压力和 API 641 低排放认证。

三片式工艺/仪表球阀,60系列

三片式工艺/仪表球阀,60系列

仪表球阀有 2 通和 3 通选购件、四分之一圈执行和 API 641 低排放认证。可提供气动和电动执行机构。

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀可在高达 20 000 psig 的压力下提供可靠的密封,实现双正向隔离。

中压耳轴球阀,CTB 系列

中压耳轴球阀,CTB 系列

紧凑型世伟洛克® CTB 系列耳轴式球阀具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,并能够在中压应用中实现可靠关断。
中压耳轴球阀,FKB 系列

中压耳轴球阀,FKB 系列

世伟洛克® FKB 系列中压耳轴式球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够实现可靠关断。
全流量球阀,GB 系列

全流量球阀,GB 系列

这些全流量球阀采用机械锁定端螺钉设计和多功能阀体,可实现双向流动、高流速和耐腐蚀性。

备件和附件

备件和附件

使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。

多用途球阀,AFS 系列

多用途球阀,AFS 系列

对于高压、大流量应用(包括氢气和 CNG),可使用涂有 PTFE 涂层的不锈钢球阀。手动执行机构和符合 ISO 5211 标准的气动执行机构。

多用途球阀,SK 系列

多用途球阀,SK 系列

世伟洛克® SK 系列多用途球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够在压力高达 6000 psig 的应用中实现可靠关断。

旋塞阀

旋塞阀

世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。

Catálogos de Válvulas de Bola y de Macho Cilíndrico

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

请稍候几分钟,不要关闭此页面