Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
VI90-4C-K4 Fluorocarbon FKM - - - - EP70-4C-K4 Ethylene Propylene - - - - KZ75-8C-K4 Kalrez - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - VI70-8C-K4 Fluorocarbon FKM - - - - VI70-8CP-K4 Fluorocarbon FKM - - - - K-FCBR-90-OR-906 Fluorocarbon FKM - - - - KZ75-4C-K4 Kalrez - - - - K-FCBR-90-OR-908 Fluorocarbon FKM - - - - VI70-4C-K4 Fluorocarbon FKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4C-K3 316 Stainless Steel - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
302-4C-K2-10 302 Stainless Steel - - - - 302-8C-K2-1 302 Stainless Steel - - - - 302-8C-K2-1/3 302 Stainless Steel - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-3K-CH16-VI Fluorocarbon FKM - - - - SS-3K-CH4-VI 316 Stainless Steel - - - - SS-3K-CH8-EP Ethylene Propylene - - - - SS-3K-CH4-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-VI Fluorocarbon FKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
302-13K-CH8-1 302 Stainless Steel - - - - 302-13KCH8-1/3 302 Stainless Steel - - - - 302-13K-CH16-1 302 Stainless Steel - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
P-4CP4-K12-GR - 1/4 in. Male NPT - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 in. Male NPT - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 in. Male NPT - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간