text.skipToContent text.skipToNavigation
SK 시리즈 다목적 볼 밸브

Swagelok® 다목적 볼 밸브(SK 시리즈)

Swagelok SK 시리즈는 컴팩트 디자인으로 낮은 토크와 1/4회전 작동을 제공하는 다목적 볼 밸브이며, 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증을 제공합니다.

SK 시리즈 밸브 정보 요청

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 컴팩트 디자인으로 높은 유량과 낮은 토크, 1/4 회전 작동을 제공합니다. 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 개발된 이 밸브는 양방향 유동, 0.9~1.4범위의 유량 계수, 다양한 연결구(Swagelok 측정 가능한 튜브 피팅, NPT 및 ISO 파이프, Swagelok 수나사 VCO® 연결구), 표준 판넬 마운팅 기능, 씰 키트를 사용한 현장 재설치 기능을 제공합니다. 저온 SK 시리즈 밸브뿐 아니라, API 624에 따른 누출 저감(low-E) 인증 제품도 공급 가능합니다.

SK 시리즈 볼 밸브에는 패킹 조절이 필요 없고 대기에 대해 누설 없는 밀폐 기능을 제공하는 O-링 스템 씰이 있습니다. 또한, 스프링 하중 PEEK 시트는 저압 및 고압 시스템 모두에서 화학적 호환성과 누설 없는 밀폐 무결성을 제공합니다. 방향성 핸들이 유동 방향과 개폐 위치를 나타내며, 스테인리스강 부유 볼(floating ball) 구조는 마모를 줄여주고 사이클 수명을 연장합니다.

SK 시리즈 볼 밸브 사양

사용 압력 최대 6000 psig(413 bar)
온도 –40~150°C(–40~302°F)
유량 계수 최대 1.4
몸체 재질 316 스테인리스강
시트 재질 PEEK
연결구 종류: Swagelok 튜브 피팅, NPT, ISO 파이프, 수나사 VCO®
크기: 1/4인치 및 3/8인치; 6 mm 및 8 mm
구성: 개폐

밸브 크기 선정에 도움이 필요하십니까? Swagelok 유량 계수 계산기를 사용해보십시오.

귀사에 적합한 밸브 선택

SK 시리즈 다목적 볼 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구 조건에 맞는 크기의 밸브를 선택할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

SK Ball Valves (SK Series) Solutions Spotlight
SK Ball Valves (SK Series) Solutions Spotlight

Learn more about Swagelok® multipurpose SK series ball valves, a line of high-pressure, high-flow valves with a compact design. SK series valves offers low-torque, quarter-turn operation, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig (413 bar).

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.