text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB

Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série FKB) Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série FKB Swagelok assurent une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Une conception avancée réduit l’usure des joints, améliorant ainsi la fiabilité des vannes.

Demander des informations sur les vannes série FKB

La conception avancée de la vanne à boisseau sphérique série FKB Swagelok limite l’usure des joints et améliore la fiabilité des raccordements sur un large intervalle de pression (jusqu’à 1378 bar ou 20 000 psig) et de température de service. Le boisseau sphérique de type tourillon à compression directe assure une parfaite étanchéité et une tige comprimée par la base permet d’éliminer les problèmes d’éjection, protégeant ainsi les opérateurs.

Les vannes de la série FKB sont disponibles avec des taraudages NPT et des raccords pour tubes moyenne pression contrôlables Swagelok. Ces raccords, qui assurent une parfaite tenue des tubes et résistent aux vibrations, réduisent le temps et le coût d’installation des vannes. Les vannes de la série CTB sont disponibles dans des configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,44 à 11,3. Elles peuvent être configurées avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et certifiées « faibles émissions » selon la norme API 641.

Trois tailles d’orifice sont disponibles (séries 6FKB, 8FKB et 12FKB) et les dimensions des raccordements d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage sont les suivantes : montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option ; deux boulons vissés à travers un panneau dans la face supérieure du corps de la vanne ; des boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de vannes OEM.

Caractéristiques techniques des vannes série FKB

Pression de service Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig)
Température –17 à 121°C (0 à 250°F)
Coefficient de débit 0,44 à 11,3
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube FK moyenne pression Swagelok ou filetage NPT
Taille : 1/4 à 1 po
Configurations : Tout ou rien (deux voies), commutation (trois voies)
Actionnement : Manuel ou pneumatique
Dimensions d’orifice : 5,31 mm (0,209 po), 9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po)

Trouvez les vannes adaptées à votre application en suivant la méthode STAMPED.

Découvrir la méthode

Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Swagelok FK Series fittings
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries

Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.