Raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté
Les raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® assurent le fonctionnement efficace et en toute sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications haute pureté. Ils sont parfaitement adaptés aux applications du secteur des semi-conducteurs et aux environnements chimiques agressifs.
Se faire aider pour choisir des raccords évasés en PFALes raccords évasés à filetage fin en PFA Swagelok® sont fabriqués à partir de fluoropolymère moulé. Ces raccords, qui offrent une résistance à la traction, une résistance à la perméation et une stabilité en température, préservent l’étanchéité des raccordements dans des systèmes fluides exigeants. Les raccords en PFA Swagelok sont compatibles avec d’autres produits très haute pureté, notamment des vannes et des tubes, ce qui permet de créer un système entièrement intégré pour acheminer des fluides agressifs. Les raccords sont disponibles dans plusieurs tailles et sous plusieurs formes – raccords droits, coudes, tés. Selon les besoins de l’application, ils sont proposés avec un corps en PFA et des écrous en PVDF (matériaux standard), ou entièrement en PFA, ou entièrement en PVDF.
Optimisez vos systèmes fluides
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | Jusqu’à 18,9 bar (275 psig) |
Températures nominales | 23 à 176°C (75 à 350°F) |
Corps | PFA haute pureté |
Écrous | PVDF (standard), PFA (en option) |
Raccordement d’extrémité | Dimensions : Configurations 1/8 à 1 po : raccords droits, coudes, tés, capuchons, bouchons, écrous, raccords en PVDF |
Catalogues des raccords évasés à filetage fin en PFA haute pureté
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations

피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
피팅 선정에 대해 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션
핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

더 수익성 높은 반도체 제조 시설 구축
고품질 유체 시스템 부품 및 어셈블리 선택이 반도체 제조 시설의 더 빠른 건설과 시설 수명 동안 총 소유 비용 감소에 기여할 수 있는 이유를 알아보십시오.

최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.

Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.