text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Код изделия: B-QF4-S-4PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Штоки

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Код изделия: B-QF4-S-4PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Штоки
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

B-QF4-S-4PM — 真ちゅう製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、1.7 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Наруж. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 — при соединении с корпусом
Смазка Без смазки на любых деталях
Материал уплотнительного кольца Buna N (стандартное исполнение)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 4000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 275 бар при 21 °C
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.