text.skipToContent text.skipToNavigation
Flanschadapter

Flanschadapter von Swagelok®

Die Flanschadapter von Swagelok® ermöglichen die Herstellung eines gewindelosen, ungeschweißten Übergangs von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen. Potenzielle Leckagestellen lassen sich so reduzieren, z. B. in Instrumentierungsleitungen.

Flanschadapter anzeigen

Mit den Flanschadaptern von Swagelok lassen sich gewindelose, ungeschweißte Übergange von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen herstellen. Für höchste Belastbarkeit an den Verschraubungsstellen sowie zur Minimierung potenzieller Leckagen sind sie aus einem einzelnen Schmiederohling gefertigt.

Um einem möglichst breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, sind die Swagelok-Flanschadapter in unterschiedlichen Legierungen und Ausführungen erhältlich. Anwender können aus einem umfassenden Angebot aus Dichtoberflächen wählen, einschließlich flache, erhabene, oder RTJ-Versionen. Die Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen und sind in verschiedenen Größen und Druckstufen sowie mit unterschiedlichen Dichtungsoptionen verfügbar. Für eine vereinfachte Montage an Swagelok-Rohrverschraubungen und zur Erfüllung spezieller Systemanforderungen können Flanschadapter mit prüflehrenfähigen Endanschlüssen mit Schlüsselabflachung sowie weiteren Endanschlüssen gefertigt werden.

Haben Sie Fragen zu Flanschadaptern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Flange Adapter Categories

ANSI Flanges

ANSI Flanges

Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.

DIN Flanges

DIN Flanges

Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.

EN Flanges

EN Flanges

Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.

Lap Joint Flanges

Lap Joint Flanges

Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.

Flanschadapter—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.