밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~2인치(3~25 mm)
- –325°F(–200°C)~1200°F(648°C)
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강, 황동, Xylan® 코팅 316 스테인리스강, 스테인리스강, PTFE, 316L VAR, PCTFE, 탄화플루오르 FKM, 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동, 400 합금, PEEK, 폴리프로필렌, 302 스테인리스강, PFA, 탄소강, Kalrez, 나일론, C-276 합금, Elgiloy, 에틸렌 프로필렌, 페놀, 폴리이미드(Polyimide), 304 스테인리스강, Sour 가스 풀림처리 316 스테인리스강, CF3M, 폴리아미드
- 50 psig(3.4 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Membranventile — Ersatzteile und Zubehör — Diaphragm and Seal Kit
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류E-3DK-DF Elgiloy - - - - E-3DK-DP Elgiloy - - - - SS-3DK-DS - - - - - E-3DK-DA Elgiloy - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6L-3AK-DS-KF PCTFE - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
A-DP-K1-C - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NXT-3DK-DR8 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간