Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением
Клапаны с сильфонным уплотнением ограничивают возможности протечек благодаря использованию схемы без набивки, и присутствию сварных уплотнений. Являются оптимальным выбором, когда отсутствие выбросов в атмосферу является критическим фактором с целью обеспечить безопасность операторов и надлежащее функционирование технологических процессов.
Показать клапаны с сильфонным уплотнениемКлапаны Swagelok с сильфонным уплотнением выпускаются в различных конфигурациях, что всегда позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра применений. Предлагаются варианты с прокладочным или сварным уплотнением между корпусом и сильфоном, отсечными / регулирующими наконечниками штока, различными торцевыми соединениями, широким диапазоном коэффициентов расхода, с креплением на панель или к нижней части клапана.
- Специализированные клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением и микрометрическими рукоятками обеспечивают точную и воспроизводимую настройку расхода, позволяя изменять положение штока с шагом до 0,001 дюйма (0,025 мм)
- Компактные сильфонные клапаны Swagelok для распределения потока выполняют переключение с одной линии на другую приводами ручного типа, а также пневматическими приводами с возвратной пружиной или двойного действия
- Сильфонные клапаны Swagelok с пневматическим приводом для работы с высоким давлением рассчитаны в том числе и на высокие температуры в соответствии с технологическим процессом
- Некоторые модели сильфонных клапанов Swagelok оснащены системой вторичной изоляции, которая препятствует утечке среды в атмосферу даже при отказе основного уплотнения, тем самым повышая общую надежность, универсальность и безопасность
Требуется помощь в выборе сильфонных клапанов?
Catégories de vannes à soufflet
Actionneurs pneumatiques
Améliorez les performances de votre système avec des actionneurs pneumatiques de qualité pour vannes à soufflet, conçus pour offrir un contrôle fiable et précis des fluides.
Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series
Discover the BY Series Bellows-Sealed Valve for switching service. Compact, packless design with Torlon® stem guide for consistent shutoff.
High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series
Enhance reliability and versatility with Swagelok® U series bellows-sealed valves, which feature a secondary containment system that prevents atmospheric leaks.
Manifolds multivannes à soufflet, série V3
Constitué de vannes à soufflet, le manifold à trois vannes Swagelok® est destiné à des systèmes aux exigences élevées en matière de confinement du fluide.
Pièces détachées et accessoires
Find high-quality components designed for optimal compatibility. Spare parts and accessories for stem tip kits, bellows kits, indicator switch kits, and gasket kits.
Vannes de réglage fin à soufflet, série BM
Les vannes de réglage fin à soufflet sont équipées d’un actionneur en acier inoxydable trempé, atteignent un débit maximal en six tours et sont dotées de poignées rainurées qui permettent d’effectuer des réglages à l’aide d’un tournevis.
Vannes à soufflet haute pression, série HB
Explorez les vannes à soufflet haute pression à actionnement pneumatique avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l’atmosphère et pression nominale maximale dans les deux sens.
Vannes à soufflet haute pureté, série BN
Découvrez des vannes haute pureté dont les caractéristiques – rétraction complète de la tige, actionnement sans à-coups, chapeau union – prolongent la durée de vie et améliorent la propreté de la vanne.
Vannes à soufflet à usage général, séries B et H
Obtenez un arrêt fiable de l’écoulement d’un fluide avec des vannes à soufflet métallique de précision dotées d’une étanchéité corps-soufflet assurée par un joint ou par soudure et d’embouts de tige pour réguler le débit.
Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Swagelok® BM series bellows-sealed metering valves use a micrometer handle for precise, repeatable flow settings at pressures up to 700 psig (48.2 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Features: Compact size; Working pressures up to 1000 psig (68.9 bar); Temperatures up to 600˚F (315˚C)
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 3500 psig (241 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); VCR® face seal fitting, Swagelok® tube fitting, and weld end connections
Features: Secondary containment system above the bellows; Working pressures up to 2500 psig (172 bar); Temperatures up to 1200°F (648°C); 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in.; 6, 10, and 12 mm end connections; Stainless steel material
Features: Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 500 psig (34.4 bar); Temperatures up to 200°F (93°); 1/4 to 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Вычислить расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.