text.skipToContent text.skipToNavigation
Manifold d’instrumentation Swagelok

Manifolds Swagelok®

Construits et testés en usine, les manifolds à deux, trois, quatre ou cinq valves Swagelok offrent des solutions fiables pour les applications d’instrumentation critiques. Diverses configurations sont disponibles – montage direct, montage distant, systèmes modulaires – y compris des versions à faibles émissions fugitives ou fabriquées avec des alliages conformes aux normes NACE.

Voir tous les manifolds

Применение клапанных блоков Swagelok снижает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус, применяемый в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Системы переключения потоков обеспечивают функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле. Выпускаются следующие версии:

  • Приборные двух-, трех- и 5-клапанные блоки серий V, VB и VL
  • Двух-, трех- и 5-клапанные блоки прямого монтажа серии VE
  • Двухклапанные блоки выносного монтажа
  • Модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
  • Клапанные блоки прямого/выносного монтажа с низким уровнем выбросов (Low-E) и системы Mod 85 соответствуют требованиям API 624
  • Системы переключения потока (серии SSV) для технологических анализаторов (см. видео для демонстрации работы)

Компактная конструкция клапанных блоков Swagelok снижает габариты и массу, а также упрощает монтаж и последующее обслуживание. Клапанные блоки могут быть выполнены из нержавеющей, углеродистой и дуплексной нержавеющей стали, с использованием фторопласта (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для широких режимов температуры) в качестве материалов уплотнения.

Есть вопросы о клапанных блоках?

Свяжитесь с местными специалистами

Manifolds Categories

Five-Valve Manifolds, Instrument

Five-Valve Manifolds, Instrument

Five-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Ensure secure installation and functionality with stainless steel mounting bracket kits for V Series manifolds.

Stream Selectors

Stream Selectors

Discover our compact stream selector system for process analyzer applications where superior corrosion resistance is needed.

Three-Valve Manifolds, Instrument

Three-Valve Manifolds, Instrument

Three-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Two-Valve Manifolds, Instrument

Two-Valve Manifolds, Instrument

Two-valve manifolds feature stainless steel needle valves for precise pressure control. Available in traditional and compact designs.

Каталоги клапанных блоков

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 UHP в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.