text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok pour systèmes de gaz modulaires

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires Swagelok®

Les vannes à membrane sans ressort série DE pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique.

Demander un complément d’information

Les vannes à membrane sans ressort série DE Swagelok sont des vannes aux performances fiables faciles à installer, qui garantissent une pureté supérieure dans les systèmes modulaires de distribution de gaz très purs.

Caractéristiques principales :

  • Forte résistance à la corrosion et conformité aux normes de très haute pureté grâce à un corps fabriqué en acier inoxydable 316L VIM-VAR
  • Conçues pour s’intégrer facilement dans des systèmes à gaz modulaires 1,125 po avec joints en C ou en W
  • Le siège en PFA entièrement contenu améliore la pureté en empêchant les contaminations et offre une meilleure stabilité thermique dans les applications critiques
  • Disponibles dans des configurations à deux ou trois orifices pour répondre aux besoins de systèmes divers
  • Actionnement pneumatique ou manuel, ce qui en fait des vannes polyvalentes qui restent compactes
  • L’orientation fixe de l’actionneur par rapport au corps garantit une installation uniforme et limite le risque d’un mauvais alignement
  • Les chanfreins sur le côté sortie du corps de la vanne indiquent clairement le sens de l’écoulement, ce qui facilite l’installation et la configuration du système

Caractéristiques techniques

Pression de service Du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psig)
Pression d’éclatement > 220 bar (3200 psig)
Pression d’actionnement Normalement fermée : 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig)
Normalement ouverte et normalement fermée avec déverrouillage manuel intégré : 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig)
Température –10° à 65°C (14° à 150°F)
Coefficient de débit 0,3
Matériaux du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Matériau de la membrane Superalliage à base de cobalt
Raccordements d’extrémité Type : Montage modulaire en surface 1,125 po
Configurations : 2 orifices et 3 orifices

En savoir plus sur les vannes série DE

Catalogues des vannes à membrane sans ressort

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.