Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse — Verbinder für Thermoplastikschlauch
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Thermoplastikschlauch — Endanschlüsse — Verbinder für Thermoplastikschlauch
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-TP12-TA12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP16-TA16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP4-AS4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP4-PM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP4-SL4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP4-TA4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP4-TM6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP6-TA6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP8-AS8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Tuerca loca hembra JIC (AN) 37° | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP8-PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP8-SL8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
S-TP8-TA8 | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.