Swagelok® High-Purity, High-Flow Gas Regulators (HF Series)
HF series regulators deliver precise pressure control with easy adjustments, ideal for high-flow and clean process demands.
Get Help Selecting RegulatorsHF series regulators are designed for high-flow systems, allowing for compact arrangement of system components and process lines. The gas-actuated models are notably smaller than traditional diaphragm-operated pressure regulators, offering a design that prevents tampering and simplifies installation.
These regulators are engineered for environments demanding high levels of cleanliness. Offering durable and precise pressure control, the HF series includes an innovative pressure-sensing assembly that minimizes supply pressure effects and droop, often removing the need for system adjustments.
They feature tied poppets for clean operation and secure shutoff, while an all-welded design eliminates atmospheric seals. Self-centering PCTFE poppets help prevent creep and ensure a leak-tight seal.
HF series regulators also feature:
- Ability to handle maximum inlet pressures up to 3000 psig (206 bar)
- Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar)
- 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications
- 1/4 in. VCR® split-nut; 1/4 and 3/8 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. modular surface-mount end connections
Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante cierre frontal con junta plana metálica VCR® de 1/4 pulg., soldadura de tubo a tope de 1/4 pulg. y montaje modular superficial de 1,5 y 1,125 pulg.
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.