Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Bases
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QM2-B-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-B-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QM2-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-B-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - B-QM2-B-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-B-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-B-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Espiga
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QM2-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-S-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - B-QM2-S-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QM2-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Espigas DESO
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QM2-D-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - SS-QM2-D-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-QM2-D-100 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QM2-D-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-D-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Bases Pasamuros
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QM2-B1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - B-QM2-B1-200 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos en miniatura — Bases de Gran Caudal
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QM2-B-200MB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas