text.skipToContent text.skipToNavigation
Reguladores de presión industriales Swagelok

Reguladores Swagelok®

Los reguladores de presión industriales son vitales para asegurar la operación segura de los sistemas de fluidos. Los reguladores de presión Swagelok ofrecen un rendimiento consistente y preciso para una operación segura y económica de los sistemas de fluidos. Con expertos globales y especialistas en campo, Swagelok ofrece tanto productos de calidad como conocimientos esenciales para optimizar la presión en las aplicaciones críticas, asegurando la fiabilidad y el apoyo a los profesionales industriales de todo el mundo.

Encuentre el Mejor Regulador Para Sus Necesidades

Los reguladores de presión Swagelok ofrecen a los profesionales industriales un rendimiento consistente, preciso y duradero. Los reguladores Swagelok se diseñan, fabrican, ensamblan y prueban según rigurosos estándares, manteniendo la reputación Swagelok de calidad absoluta. Nuestra amplia gama de reguladores controla eficazmente la presión con diversos caudales y en diversas aplicaciones, fomentando la seguridad, fiabilidad y rentabilidad en las operaciones de sistemas de fluidos.

Nuestra línea de productos incluye reguladores analíticos y de instrumentación (serie K) para un control preciso en entornos de ensayo, reguladores de presión de proceso (Regulador de Proceso y serie RHPS) para aplicaciones industriales a gran escala, reguladores de alto caudal y alta pureza (Serie HF) para procesos limpios, reguladores reductores de presión vaporizadores (series KEV y KSV) para preparación de muestras, reguladores de cambio automático de botellas de gas (serie KCM) de caudal de gas continuo, y reguladores para inertización de tanques para seguridad en el almacenamiento de fluidos peligrosos.

Los profesionales de la industria se enfrentan con frecuencia a problemas de control de la presión debido a una selección incorrecta del producto. Nuestros asesores tienen la experiencia técnica necesaria para ayudarle con el tamaño de los componentes, la selección de materiales, la solución de problemas en planta y el apoyo al diseño de sistemas. Esto le ayudará a asegurar una operación fiable de sus sistemas de fluidos a presión. Con el completo rango de reguladores y el apoyo experto de Swagelok, puede alcanzar sus objetivos con confianza.

Hable con un Especialista en Reguladores

레귤레이터 카테고리

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

변화하는 유량 요구에 상관없이 다양한 입구 및 업스트림 압력을 제어하여 복잡한 시스템의 민감한 장비를 보호할 수 있습니다.

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터

다양한 산업 애플리케이션에서 입구 압력을 정밀하게 제어하고, 일관적인 프로세스 출력 및 성능을 보장합니다.

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

고순도, 대유량 가스 레귤레이터, HF 시리즈

신뢰성 높은 가스 제어에 필요한 수동 조절 기능, 대유량 기능, 내식성 구조의 시스템을 더 효율적으로 설계할 수 있습니다.

돔 감압 레귤레이터

돔 감압 레귤레이터

유량 또는 입구 압력 변화에 관계없이 압력 변동에 대해 정밀하고 일관적인 제어를 달성할 수 있습니다.

스프링 감압 레귤레이터

스프링 감압 레귤레이터

적절한 감압 스프링 하중 레귤레이터로 케미컬 분배, 탈이온수, 케미컬 공급 시스템 내에서 프로세스 출력을 유지할 수 있습니다. 

전기 가열 감압 레귤레이터

전기 가열 감압 레귤레이터

액체 샘플 기화 또는 가스 샘플 예열에 이상적인 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터로 정확성과 안정성을 강화할 수 있습니다.

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터

Swagelok에서 최첨단 기화 감압 레귤레이터를 살펴보세요. 다양한 제품군으로 정밀한 압력 제어를 달성하세요.

가스 실린더 전환 레귤레이터

가스 실린더 전환 레귤레이터

당사의 고품질 가스 실린더 조절기 및 전환 조절기로 안전하고 효율적인 가스 공급을 보장하십시오. 신뢰할 수 있는 가스 제어 솔루션을 믿으십시오!

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

탱크 블랭킷 압력 레귤레이터

산업 공정에서 정확한 압력 제어와 안정적인 가스 관리를 위한 Swagelok 탱크 블랭킷 조절기 솔루션을 살펴보세요.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

장비사 재조립 키트를 사용하여 레귤레이터를 유지하고 가동 중단을 줄일 수 있습니다. 이 키트에는 유체 접촉 부품, 윤활제, 지침이 포함되어 있습니다.

Catálogos de Reguladores

Tanto si necesita mantener la presión aguas abajo o aguas arriba en un entorno analítico o de instrumentación (serie K) como controlar la presión en un entorno industrial difícil (serie RHPS), una aplicación de alta pureza y alto caudal (serie HF) o un sistema con tanques de almacenamiento que contenga fluidos peligrosos (inertización de tanques), tenemos una configuración para satisfacer sus necesidades. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

aplanar la curva de un regulador
Cómo Minimizar el Droop

El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.

Reguladores caldeados serie KEV
Solución de Reguladores Caldeados (Serie KEV)

Vea cómo el fiable regulador vaporizador Swagelok® Serie KEV para sistemas de toma de muestras analíticas responde a los cambios en la utilización del operario, a la temperatura ambiente y a otras condiciones operativas para ofrecer un rendimiento constante y fiable.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Reguladores Swagelok

Desde los bancos de laboratorio hasta la actividad de las instalaciones de fabricación y las estaciones de servicio comerciales, los reguladores de presión industriales desempeñan un papel crucial a la hora de asegurar que los fluidos se contengan y transfieran a presiones óptimas. Si la presión no puede controlarse adecuadamente en estas aplicaciones, los resultados de las pruebas pueden quedar invalidados, los procesos pueden verse interrumpidos, los equipos pueden resultar dañados y el personal puede estar en riesgo. Es importante que cuente con que los reguladores en su sistema mantendrán los niveles de presión de forma consistente y precisa a lo largo de una larga vida útil—todo sin necesidad de mantenimiento, reparación o sustituciones frecuentes.

Los reguladores de presión Swagelok ofrecen el rendimiento consistente, preciso y duradero necesario para operar sistemas de fluidos de forma segura, fiable y rentable.

Cómo elegir un regulador

Vea Cómo Funcionan los Reguladores

Swagelok tiene asesores en sistemas de fluidos presentes en los centros de ventas y servicio autorizados de todo el mundo, para ofrecer apoyo local en la elección entre un regulador de muelle, pilotado o una de las muchas otras configuraciones disponibles. Estos asesores también pueden ayudar a diagnosticar los problemas de los reguladores y a personalizar y construir sistemas de fluidos que incluyan reguladores, como un sistema de distribución de gas.

Conozca estos servicios y las clases de formación disponibles en Swagelok.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.