text.skipToContent text.skipToNavigation
퍼지 밸브

Swagelok® 릴리프 밸브

Swagelok® 비례식 릴리프 밸브는 일반 산업 애플리케이션에서 과압 방지 기능을 제공하며 다양한 설정 압력으로 공급 가능합니다. 블리드 밸브와 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 효율적으로 대기에 블리드, 벤트 또는 드레인하는 기능을 제공합니다.

릴리프 밸브 보기

Swagelok® R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 압력이 증가함에 따라 점진적으로 열리면서 간편하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 작업자를 보호하고 적절한 공정 조건을 유지할 수 있도록 합니다. 설정 압력은 출고 시 구성 가능하며, 변화하는 사용 조건에 따라 현장에서 손쉽게 조절할 수 있습니다. Swagelok® RV 시리즈 중압 릴리프 밸브는 사용 압력이 최대 20,000 psig(1378 bar)인 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Swagelok® PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 PED 2014/68/EU 카테고리 IV 인증을 받았으며, 압력 설비 지침에 해당하는 CE 마크가 표시되어 있고, ISO-4126-1 표준에 따른 안전 밸브 인증을 받았습니다. 이 제품은 출고 시 설정 압력으로 설정, 테스트되며 잠금 및 태그가 적용됩니다.

Swagelok® BV 시리즈 블리드 밸브를 멀티밸브 매니폴드 또는 게이지 밸브 등과 같은 계장 장치에 사용하면 계기를 안전하게 제거하고 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있습니다. 이 제품은 비산 누출을 억제하는 API 624 표준에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 버전으로도 공급 가능합니다.

Swagelok® P 시리즈 퍼지 밸브는 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다. 안전성을 보장할 수 있도록 널드(Knurled) 캡이 밸브 몸체에 영구적으로 조립되어 있으며, 블리드 밸브와 퍼지 밸브 모두 소형이므로 편리하게 설치할 수 있습니다.

릴리프, 블리드, 퍼지 밸브에 대해 자세히 알아보고 싶으십니까?

현지 지원 찾기

圧力逃がし弁のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

一般産業アプリケーションにおいて過剰圧力保護を行います。圧力設定型および圧力調節型があり、ロック・ナットにより安定性が向上しています。

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

PED 2014/68/EU Category IVの認証およびISO-4126-1に準拠したCEマークを取得しており、柔軟かつ確実な過剰圧力保護を行います。

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Перепускные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные, продувочные клапаны и клапаны сброса

Пропорциональные перепускные клапаны

Пропорциональные перепускные клапаны серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления в различных жидкостных и газовых системах общего назначения с уставкой давления в диапазоне от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0,7 до 413 бар). Они открываются постепенно, по мере увеличения давления, и закрываются при падении давления в системе ниже значения уставки. Уставка давления может быть задана на заводе или легко отрегулирована на месте. Пропорциональные перепускные предохранительные клапаны серии PRV сертифицированы по стандарту PED 2014/68/EU, категория IV, имеют маркировку CE в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением, как предохранительный клапан согласно ISO-4126-1, а уставка давления задается, проверяется, фиксируется и маркируется на заводе.

Клапаны сброса и продувочные клапаны

Клапаны сброса Swagelok могут использоваться в устройствах КИП, таких как многоклапанные блоки или клапаны для подключения манометра, для сброса давления из сигнального трубопровода в атмосферу перед снятием измерительного прибора или для облегчения калибровки регуляторов. Предлагаются торцевые соединения с наружной резьбой NPT и SAE. Продувочные клапаны предусматривают ручной сброс, выпуск или дренаж при использовании торцевых соединений в виде трубного обжимного фитинга Swagelok, трубного переходника, с резьбой NPT или SAE. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой. Компактность клапанов сброса и продувочных клапанов обеспечивает удобство монтажа.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.