Swagelok® 감압 레귤레이터, 돔 하중
일반 산업용(SGRD 시리즈) 및 고감도(SHRD 시리즈) 감압 돔 하중 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 작동과 정확한 설정 압력 제어가 필요한 폭넓은 산업용 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.
프로세스 레귤레이터 선택에 도움 받기SGRD 및 SHRD 시리즈 레귤레이터는 까다로운 환경에서 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품의 몸체는 316L 스테인리스강으로 구성되어 강력한 내식성과 수명을 제공합니다. 이 레귤레이터에는 다양한 재질의 내부 씰을 적용하여 광범위한 화학물질 및 압력 조건에서 더 높은 호환성을 제공할 수 있습니다.
감압, 돔 하중 레귤레이터는 안정적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 성능을 제공합니다. 세트 스프링 대신 압력 돔을 사용하는 이 레귤레이터는 드룹(droop)을 효과적으로 제어합니다. 이 구조는 입구 압력 변화 또는 유량 변동에 관계없이 일관적인 출구 압력을 보장합니다.
SGRD 및 SHRD 시리즈의 특징
- 평형 포펫
- 다이어프램 감지
- 무배출(Non-venting)
- 파일럿 레귤레이터 제어
맞춤 구성 가능한 특성
- 파일럿에 대한 외부 피드백
- 차압 파일럿(SGRD 시리즈)
- 이중 단계(Dual stage) 파일럿(SGRD 시리즈)
- 조작 방지 / 출고 시 설정 파일럿 핸들
- NACE MR0175/ISO 15156
일반 산업용 감압, 돔 하중 레귤레이터(SGRD 시리즈)
사양
| 몸체 크기 | 최대 입구 압력 psig(bar) | 최대 출구 압력 psig(bar) | 조절 가능 압력 범위 psig(bar) | 감지 유형 psig(bar) | 온도 범위 °F(°C) | 유량 계수(Cv) | 최소 무게 lb(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6000(413) | 6000(413) | 5~6000(0.3~413) | 다이어프램: 5~6000(0.3~413) | –49~356° (–45~180°) | 2.3 | 9.7(4.4) |
| 16 | 4.8 | 26.5(12.0) | |||||
| 24 | 10.7 | 27.6(12.5) |
고감도 감압, 돔 하중 레귤레이터(SHRD 시리즈)
사양
| 몸체 크기 | 최대 입구 압력 psig(bar) | 최대 출구 압력 psig(bar) | 조절 가능 압력 범위 psig(bar) | 감지 유형 psig(bar) | 온도 범위 °F(°C) | 유량 계수(Cv) | 최소 무게 lb(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 250(17.2) | 250(17.2) | 1~250(0.07~17.2) | 다이어프램: 1~250(0.07~17.2) | –49~356° (–45~180°) | 2.3 | 9.7(4.4) |
| 16 | 4.8 | 26.5(12.0) | |||||
| 24 | 10.7 | 27.6(12.5) |
Pressure-Reducing, Dome-Loaded Process Regulators Catalog
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.
Need Help Selecting the Right Regulators?
Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.
Find the Right RegulatorSwagelok Resources Curated for You
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.