Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)
Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。
ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。
メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。
Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。
Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)の交換用部品/アクセサリー(バルブ・ロック・デバイス、ラプチャー・ディスク・キット、ハンドル・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブ
ボンネットねじ込み型ゲージ・バルブを使用すると、プロセス測定装置の遮断・接続を制御し、流体の圧力による衝撃や圧力サージ(急激な圧力上昇)から装置を保護することができます。

ボンネット一体型ニードル・バルブ、O / 1 / 18 / 20 / 26 / D シリーズ
ボンネット一体型ニードル・バルブは、ライブ・ロード式パッキンおよびコンパクトなデザインを採用しており、圧力が41.3 MPaまで、温度が315℃までの環境で最適なパフォーマンスを発揮します。

ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ、NV / NVTシリーズ
ミディアム・プレッシャー・ニードル・バルブ NVTシリーズ(ストレート型、アングル型)は無回転ステムを採用しており、最高使用圧力は413.4 MPaです。

メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ
Swagelok®メータリング・バルブ(ストレート型、アングル型)のボディ材質は、316ステンレス鋼または真ちゅうです。さまざまなエンド・コネクションやハンドルを選ぶことができます。

一般ユーティリティー用ニードル・バルブ、GU / F10 シリーズ
一般アプリケーションにおけるシステム流体の遮断に適しています。ステンレス鋼製無回転ステム式ニードルを採用し、漏れの無い締め切りおよび長寿命を実現します。

上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ
Swagelok®上昇プラグ型バルブは、無回転ステム・チップにより確実にシールします。ストレート・スルー型オリフィスにより大流量を実現し、クリーニングが容易です。

過酷条件用ニードル・バルブ、N / HN シリーズ
過酷条件用ユニオン・ボンネット型ニードル・バルブは、耐久性に優れたステンレス鋼製ステムねじや、開状態において調節可能なパッキン・ボルトを採用しています。

高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ
Sno-Trikニードル・バルブは、高圧アプリケーションの要件を満たします(最高使用圧力:310.0 MPa)。漏れを検出できるウィープ・ホールが付いています。
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ ボディ型式:ストレート型、アングル型/■ ボディ材質:ステンレス鋼、炭素鋼/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PTFE製パッキンの場合)、343℃[グラファイト製パッキン(オプション)の場合]
■ 手動式/空気作動式/■ フロー・パターン:ストレート型、アングル型、クロス型/■ ボディ材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
■ 材質:ステンレス鋼/■ ステム・デザイン:無回転ボール型、プラグ型/■ 細い棒などでクリーニングが可能(プラグ型ステム・チップ)/■ 断熱被覆用エクステンション付きボディ(ボール型ステム・チップ)により、断熱材使用の際に、ハンドル操作やパッキンのメンテナンスを妨げることのないよう、断熱材との間に必要な間隔を確保/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):NPT おねじ(1/2 インチ、3/4 インチ)-NPTめねじ(1/2 インチ)/■ ゲージ・ポート:1/2 インチ・サイズNPTめねじ(標準)/■ スケジュール160以上のパイプ肉厚(バルブ一次側の継手)で、強度を確保/■ ボンネット・ロック・プレート付き(標準)
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ 使用温度範囲:PTFE製パッキンの場合:-53℃から232℃まで/Grafoil® 製パッキンの場合:648℃まで/■ 材質:316ステンレス鋼、316/316Lステンレス鋼(デュアル・グレード品)、合金400、合金600、合金C-276、チタニウム/■ API 624 による低排出認定付きもございます
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
■ 材質:高純度PFA/■ 最高使用圧力:1.24 MPa/■ 最高使用温度:148℃/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® PFAチューブ継手(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)
■ 細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)形オリフィスにより、大流量を実現/■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ ステム・ネジ部の下に位置するパッキン/■ シートとステム・チップが交換可能なデザイン/■ API 624 による低排出認証付きもございます
■ チューブ・アダプター・エンド・コネクション付きのSwagelok圧力計用に設計しているため、目盛板の位置合わせが容易で、圧力計の取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/■ Swagelokチューブ継手エンド・コネクションにより、バルブの取り付け時間の短縮およびコストの削減が可能/チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れる/■ 一体型パージ・バルブにより、ねじ接続部分がなく、漏れの可能性がある接続部分を削減/バルブ・ボディから外れないようにパージ・キャップにかしめ加工を施すことで、安全性を高め、偶発的な分解を防止
ライブ・ロード式パッキン/コンパクトなデザイン/最高使用圧力:41.3 MPa/最高使用温度:315℃
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
流量係数(Cv値):0.004から0.15まで(ストレート型の場合)/モデル:低圧型/高圧型/ハンドル各種(バーニア・ハンドルもございます)/材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ 材質:316ステンレス鋼/■ 安全性の高いユニオン・ボンネット構造/■ Grafoil® 製パッキンの採用により、高温でも使用可能/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok®チューブ継手、NPTめねじ、チューブ差し込み溶接、パイプ差し込み溶接/■ オリフィス:6.4 mm、流量係数(Cv値):0.86/■ 全開あるいは全閉状態にて使用するよう設計されています
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ 最高使用温度:232℃(PEEK製ステム・チップの場合)/■ 材質:ステンレス鋼、真ちゅう、合金400
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Needle Valves
Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.
Metering Valves
Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.