text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

부품 번호: SS-400-C

사양

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
관통형 아니오
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 Swagelok® Rohrverschraubung
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

부품 번호: SS-400-C
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

속성
몸체 재질 Edelstahl 316
관통형 아니오
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 Swagelok® Rohrverschraubung
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.